Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H39L-EZU, Plattenanzahl: 76
111H1273
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten
111H1273
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Heat pump |
| Ausrüstung | Ansatzbolzen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Funktion | Verdampfer |
| Funktionshinweis | Mit Verteiler |
| H1 Anschlussgröße | Null |
| H1 Anschlusstyp | Null |
| H2 Anschlussgröße | Null |
| H2 Anschlusstyp | Null |
| H3 Anschlussgröße | Null |
| H3 Anschlusstyp | Null |
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
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Lotmaterial | Kupferlöten |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-76 |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 711 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Model no. | 39 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattenanzahl | 76 |
| Plattenkonstruktion | EZU |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Microchannel-Wärmeübertrager |
| Produkttyp | MPHE H39L-EZU |
| Q1 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | k38.6 |
| Q2 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | k38.6 |
| Q3 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | H1/2 |
| Q4 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | H1/2D |
| Q5 Anschl. Typ | Null |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q6 Anschl. Typ | Null |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Typenbezeichnung | H39L-EZU |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | ASCEEACUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7.7 Kilogramm |
| Nettogewicht | 6.9 Kilogramm |
| Volume | 12.292 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255296461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |