Danfoss logo
Pic. AB

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H39L-EZU, Plattenanzahl: 32

111B8986

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeQB7.93
H1 AnschlusstypAdapter
H2 AnschlussgrößeQB7.93
H2 AnschlusstypAdapter
H3 AnschlussgrößeH3/8A
H3 AnschlusstypLötanschluss
H4 AnschlussgrößeH5/8A
H4 AnschlusstypLötanschluss
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-32
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.39
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl32
PlattenkonstruktionEZU
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H39L-EZU
Q1 Anschl. TypR Interner Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichN3/4K
Q2 Anschl. TypR Interner Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichN3/4K
Q3 Anschl. TypNull
Q3 AnschlussgrößenbereichNull
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichNull
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCRNEACPEDUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.85 Kilogramm
Nettogewicht3.7 Kilogramm
Volume5.333 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162952467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm