Danfoss logo
Pic. O45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE D55L, Plattenanzahl: 52

111H0733

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionUniversal
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-52
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.55
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl52
PlattenkonstruktionM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE D55L
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichH5/8
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichH5/8
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH1"1/8
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"1/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungD55L
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.8 Kilogramm
Nettogewicht9.69 Kilogramm
Volume15.12 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255251392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm