Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C62L-EZ-J, Plattenanzahl: 50
111B8752
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten
111B8752
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Kaltwassersatz |
| Ausrüstung | Ansatzbolzen |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Verdampfer |
| Funktionshinweis | Mit Verteiler |
| H1 Anschlussgröße | Null |
| H1 Anschlusstyp | Null |
| H2 Anschlussgröße | Null |
| H2 Anschlusstyp | Null |
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
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategorie | II |
| Lotmaterial | Kupferlöten |
| Material Description | Heat Exchanger C62L-EZ-J-50 |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 711 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model No. | 62 |
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattenanzahl | 50 |
| Plattenkonstruktion | Z-J |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Microchannel-Wärmeübertrager |
| Produkttyp | MPHE C62L-EZ-J |
| Q1 Anschl. Typ | G Externer Gewindeanschluss |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | G1"1/2 |
| Q2 Anschl. Typ | G Externer Gewindeanschluss |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | G1"1/2 |
| Q3 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | H3/8 |
| Q4 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | H7/8 |
| Q5 Anschl. Typ | Null |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q6 Anschl. Typ | Null |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | C62L-EZ-J |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | ASCECRNEACUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9.78 Kilogram |
| Nettogewicht | 9.48 Kilogram |
| Volume | 28.048 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255045113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |