Danfoss logo
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C62L-CX, Plattenanzahl: 120-product-details

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C62L-CX, Plattenanzahl: 120

111H1303

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Kaltwassersatz, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungAnsatzbolzen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeK1.5
H1 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
H2 AnschlussgrößeK1.5
H2 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieIII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-CX-120
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.62
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl120
PlattenkonstruktionX
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C62L-CX
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichNull
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH5/8A
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"1/8J
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
TypenbezeichnungC62L-CX
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht21.3 Kilogramm
Nettogewicht19.5 Kilogramm
Volume55.831 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255300298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm