Danfoss logo
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H22L-C, Plattenanzahl: 32-product-details

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H22L-C, Plattenanzahl: 32

111H1296

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H22L-C-32
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.22
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl32
PlattenkonstruktionM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H22L-C
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichH3/4T
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichH3/4T
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH3/8T
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1/2R
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
TypenbezeichnungH22L-C
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungEACKRAIAUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.7 Kilogramm
Nettogewicht2.2 Kilogramm
Volume5.304 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255299097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm