Danfoss logo
Pic. U

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C12L-EZ, Plattenanzahl: 60

111B4613

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.12
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl60
PlattenkonstruktionZ
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C12L-EZ
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichH1/4B
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichH1/4B
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH3/8T
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH3/8T
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungCRNEACKRAIARoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.84 Kilogramm
Nettogewicht1.66 Kilogramm
Volume3.076 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424240233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm