Danfoss logo
Pic. R30

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H118-C, Plattenanzahl: 90

111B7757

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H118-C-90
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modell-Nr.118
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl90
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H118-C
Q1 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichL1"1/4R
Q2 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichL1"1/4R
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH5/8A
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH7/8E
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH118-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht29.49 Kilogram
Nettogewicht29.34 Kilogram
Volume113.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162804209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm