Danfoss logo
Pic. AE

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-260C, Plattenanzahl: 314

111H1250

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 16, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungFußAnsatzbolzenLift
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
KältemittelR718
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-314-1.6-H
Max. Arbeitsdruck [psi]232 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]16.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.260C
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl314
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-260C
Q1 Anschl. TypVictaulic-Anschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichK4
Q2 Anschl. TypVictaulic-Anschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichK4
Q3 Anschl. TypVictaulic-Anschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichK4
Q4 Anschl. TypVictaulic-Anschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichK4
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
TypenbezeichnungB3-260C
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungEACUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht270.9 Kilogramm
Nettogewicht245.9 Kilogramm
Volume340.736 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255293682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm