Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-095, Plattenanzahl: 32
111H1164
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten
111H1164
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Universell |
| Ausrüstung | Ansatzbolzen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Funktion | Multifunctional |
| Funktionshinweis | Mit Verteiler |
| H1 Anschlussgröße | Null |
| H1 Anschlusstyp | Null |
| H2 Anschlussgröße | Null |
| H2 Anschlusstyp | Null |
| H3 Anschlussgröße | Null |
| H3 Anschlusstyp | Null |
| H4 Anschlussgröße | Null |
| H4 Anschlusstyp | Null |
| H5 Anschlussgröße | Null |
| H5 Anschlusstyp | Null |
| H6 Anschlussgröße | Null |
| H6 Anschlusstyp | Null |
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategorie | II |
| Lotmaterial | Kupferlöten |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095-32-3.0-MQ |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 435 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 30.0 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Model No. | 095 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Plattenanzahl | 32 |
| Plattenkonstruktion | M |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | BPHE B3-095 |
| Q1 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | H1"1/8J |
| Q2 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | H1"1/8J |
| Q3 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | H5/8A |
| Q4 Anschl. Typ | Lötanschluss |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | H5/8A |
| Q5 Anschl. Typ | Null |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q6 Anschl. Typ | Null |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Typenbezeichnung | B3-095 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 Kilogramm |
| Nettogewicht | 18.8 Kilogramm |
| Volume | 43.092 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255286394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |