Danfoss logo
Pic. B

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-014, Plattenanzahl: 30

111B8535

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeH1/2D
H3 AnschlusstypLötanschluss
H4 AnschlussgrößeH1/2D
H4 AnschlusstypLötanschluss
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-30-4.5-H
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model no.014
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl30
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-014
Q1 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichL3/4D
Q2 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichL3/4D
Q3 Anschl. TypNull
Q3 AnschlussgrößenbereichNull
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichNull
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.45 Kilogramm
Nettogewicht2.28 Kilogramm
Volume6.9 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162984840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm