Danfoss logo
Pic. K

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-210, Plattenanzahl: 112

111B6962

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungStud;Feet
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeH3"1/8D
H1 AnschlusstypLötanschluss
H2 AnschlussgrößeH3"1/8D
H2 AnschlusstypLötanschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieIII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-210-112-4.5-HQ
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.210
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl112
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-210
Q1 Anschl. TypG Interner Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichN1/2
Q2 Anschl. TypG Interner Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichN1/2
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH1"3/8E
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichNull
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypLötanschluss
Q6 AnschlussgrößenbereichH2"5/8B
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht110.45 Kilogramm
Nettogewicht110.3 Kilogramm
Volume208.034 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424692780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm