Danfoss logo
Pic. L

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-260B, Plattenanzahl: 90

111B1506

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 20, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeF-FL-030
H2 AnschlusstypFlansch
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeF-FL-030
H4 AnschlusstypFlansch
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR718
KategorieIII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-90-2.0-H
Max. Arbeitsdruck [psi]290 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]20.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.260B
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl90
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-260B
Q1 Anschl. TypFlansch
Q1 AnschlussgrößenbereichF-FL-030
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypFlansch
Q3 AnschlussgrößenbereichF-FL-030
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichNull
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht107.45 Kilogramm
Nettogewicht107.3 Kilogramm
Volume212.96 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424246433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm