Danfoss logo
EETa 2W 080N0014

Elektronische Thermostatregelung, EETa 3W

080N0015

Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 240, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 150

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abtaufühler Typ080N0304 - 0306
Anzahl der Klemmen [Stck.]6 pc
BeschichtungUMMANTELTER PCB
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionRefrigeration Controller
Hauptrelais Klassifizierung16(16) A
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEETa 3W - EET Advanced, 3 relays
Menge je Verpackungseinheit150 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregler
Eigenschaften
Wert
ProduktnameElektronische Thermostatregelung
ProdukttypEETa 3W
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP-Dossier ProduktnameEETc and EETa
SpindelMIT STOPP
Steckzunge Größe6,3 x 0.8 mm
TemperatureinstellungKnob
Temperatursensor Typ080N0300 - 0303
UL-zertifiziertYes
Verflüssigersensortyp080N0307 - 0308
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]100 V
wartbarNein
ZulassungCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Zus. Kontakte, NO [Stk]0 pc

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.099 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume0.377 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428567633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm