Danfoss logo
ERC 112C - Front

Elektronischer Kälteregler, ERC 112C

080G3495

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 240, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 27

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Eingänge (AI) [Stk]4 pc
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]3 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]1 pc
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionERC 112C BLUE LED, GDM, STM32
Menge je Verpackungseinheit27 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregler
ProduktnameElektronischer Kälteregler
ProdukttypERC 112C
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP-Dossier ProduktnameERC112x
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]100 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht123.4 Gramm
Nettogewicht109 Gramm
Volume0.212 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162507841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm