Danfoss logo
ERC 112C - Front

Elektronischer Kälteregler, ERC 112C

080G3491

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 240, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 27

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Eingänge (AI) [Stk]4 pc
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]3 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]1 pc
Division25
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionERC 112C BLUE LED, GDM. STM32
Menge je Verpackungseinheit27 pc
Eigenschaften
Wert
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregler
ProduktnameElektronischer Kälteregler
ProdukttypERC 112C
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP-Dossier ProduktnameERC112x
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]100 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.127 Kilogramm
Nettogewicht0.077 Kilogramm
Volume0.417 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162507803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm