Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Elektronischer Kälteregler, ERC 113D

080G3431

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 240, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 54

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Eingänge (AI) [Stk]4 pc
AnwendungsbereichMerchandising Glasfront
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]4 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]1 pc
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionERC 113D
Menge je Verpackungseinheit54 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregler
ProduktnameElektronischer Kälteregler
ProdukttypERC 113D
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ReglertypGewerbekälte
SCIP-Dossier Nr.7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
SCIP-Dossier ProduktnameERC113x
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]100 V
wartbarNein
ZulassungCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.14 Kilogramm
Nettogewicht0.138 Kilogramm
Volume0.625 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162689127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm