Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Überwachungsmodul, AK-SM 820A

080Z4025

Funktion: Datenaufzeichnung, Überwachungsgerät, Anwendungsbereich: Lebensmittelgeschäft, Schutzart: IP20, Reglertyp: Systemmanager
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Empfohlener Austausch: 080Z4022

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsbereichLebensmittelgeschäft
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]2 pc
Display an der VorderseiteJa
Enthält AkkusNo
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionDatenaufzeichnung, Überwachungsgerät
Kommunik.CANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485
Material DescriptionDEL AK-SM820A,Controller,SM Conv.noWi-Fi
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeÜberwachungslösungen
ProduktnameÜberwachungsmodul
ProdukttypAK-SM 820A
ReglertypSystemmanager
SchutzartIP20
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
SpracheChinesischTschechischDänischNiederländischEnglischFranzösischDeutschUngarischItalienischPolnischPortugiesischRussischSpanisch
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]100 V
Weitere Informationenw. Display & touchscreen
ZulassungC UL US GELISTETC-TICKCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.4 Kilogramm
Nettogewicht1.8 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162507926