Danfoss logo
AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20-product-category

AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20

Die Alsmart™ Universal-Controller-Plattform ist ein neues Portfolio elektronischer programmierbarer Controller, die für die Bedürfnisse des HLK-Marktes entwickelt wurden, einschließlich Wärmepumpen, Kaltwassersätze und Klimaanlagen. AS-XP und AS-PS20 sind Zubehörteile, die Teil der Alsmart-Plattform sind und die Erweiterung des Systems ermöglichen, um maximale Flexibilität zu gewährleisten.

Features and benefits

  • Umfassende Eingangs-/Ausgangs-Erweiterungsoptionen
  • Modulares Konzept: bis zu 16 E/A-Erweiterungen dank der AS-PS20 Leistungsmodule
  • Mechanische Verbindung der Module
  • Automatische Erkennungsfunktion der an den AS-CX Hauptcontroller angeschlossenen Erweiterungsmodule
  • Softwarekonfigurierbare Universal-I/Os
  • Eingebetteter Schrittschalttreiber (Plus-Versionen)