AS-Side
080G6028
Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
080G6028
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Programmable controller |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytyp | Without Display |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | SIDE CONNECTOR |
| Material Description | Connector f�r Haupt- und Erweiterungsm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmierbare Regler |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | AS-Side |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | AS-Side connector kit 5/pcs |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11 Gramm |
| Nettogewicht | 9 Gramm |
| Volume | 0.015 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |