Lüfterdrehzahlregler, XGE-4MI
061H3241
Werkseinstellung [bar]: 19, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 6, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 10, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 25, Typenbezeichnung: XGE-4MI
061H3241
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Mit Schrader |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Compatible motors | AC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Min. speed |
| Gehäuse | GESCHLOSSEN |
| Identisches Produkt | 061H3240 |
| Kältemittel | R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 4MI I/60 |
| Max. Stromausgang/Phase [A] | 3 A |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 47.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 681 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 60 pc |
| Min. Einstellung Geschwindigkeit [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| P-Band max. [bar] | 6.0 bar |
| P-Band max. [psi] | 87.0 psi |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Elektronische Regler |
| Produktname | Lüfterdrehzahlregler |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | XGE |
| Produktzubehör | Electron. control accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 25.00 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | 10.00 bar |
| Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 2.50 MPa |
| Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 1.00 MPa |
| Regelbereich [psig] Pe [max.] | 363.00 psig |
| Regelbereich [psig] Pe [min.] | 145.00 psig |
| Saugstutzen Anschlussgr. Typ | Bördel |
| Saugstutzen Anschlussgröße [in] | 1/4 |
| Saugstutzen int./ext. | Female |
| Schutzart | IP65 |
| Standard Saugstutzen Anschlussgr. | DIN 8906 |
| Typenbezeichnung | XGE-4MI |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 131 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 200 V |
| wartbar | Nein |
| Werkseinstellung [psig] | 276.0 psig |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.211 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.2 Kilogramm |
| Volume | 0.775 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |