Lüfterdrehzahlregler
061H3145
Werkseinstellung [bar]: 8, P-Band max. [bar]: 4.5, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 8, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 18
061H3145
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Mit Schrader |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compatible motors | EC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Gehäuse | GESCHLOSSEN |
| Identisches Produkt | 061H3245 |
| Kältemittel | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 2SEI I/60 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 47.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 681 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 60 pc |
| P-Band max. [bar] | 4.5 bar |
| P-Band max. [psi] | 65.0 psi |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Elektronische Regler |
| Produktname | Lüfterdrehzahlregler |
| Produkttyp | XGE |
| Produktzubehör | Nein |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 18.00 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 1.80 MPa |
| Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 0.80 MPa |
| Regelbereich [psig] Pe [max.] | 261.00 psig |
| Regelbereich [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Saugstutzen Anschlussgr. Typ | Bördel |
| Saugstutzen Anschlussgröße [in] | 1/4 |
| Saugstutzen int./ext. | Female |
| Schutzart | IP65 |
| Standard Saugstutzen Anschlussgr. | DIN 8906 |
| Supply voltage [V] DC | 10.00 V |
| Typenbezeichnung | XGE-2SEI |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 131 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Werkseinstellung [psig] | 116.0 psig |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.225 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.19 Kilogramm |
| Volume | 0.735 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531580 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |