Lüfterdrehzahlregler
061H3067
Werkseinstellung [bar]: 8, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 4.5, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 8, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 18
061H3067
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Phasen | 1 |
| ATEX-Verkaufstext | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Mit Schrader |
| Compatible motors | AC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Cut Off |
| Gehäuse | GESCHLOSSEN |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller |
| Max. Stromausgang/Phase [A] | 3 A |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 47.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 681 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Min. Einstellung Geschwindigkeit [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| P-Band max. [bar] | 4.5 bar |
| P-Band max. [psi] | 65.0 psi |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Elektronische Regler |
| Produktname | Lüfterdrehzahlregler |
| Produkttyp | XGE |
| Produktzubehör | Electron. control accessories |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 18.00 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 1.80 MPa |
| Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 0.80 MPa |
| Regelbereich [psig] Pe [max.] | 261.00 psig |
| Regelbereich [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Saugstutzen Anschlussgr. Typ | Bördel |
| Saugstutzen Anschlussgröße [in] | 1/4 |
| Saugstutzen int./ext. | Female |
| Schutzart | IP65 |
| Standard Saugstutzen Anschlussgr. | DIN 8906 |
| Teile inkl. | Deckel Stopfen |
| Typenbezeichnung | XGE-2CC-7QA901 |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 131 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 200 V |
| wartbar | Nein |
| Werkseinstellung [psig] | 116.0 psig |
| Zulassung | ATEXCECSAEACUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 265 Gramm |
| Nettogewicht | 190 Gramm |
| Volume | 0.728 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255238386 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |