Lüfterdrehzahlregler, RGE
061H3050
Werkseinstellung [bar]: 16, Anzahl der Phasen: 3, P-Band max. [bar]: 4, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 28, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 8, Typenbezeichnung: RGE-Z3T4-7DS
061H3050
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Klemmen [Stck.] | 8 pc |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Mit Schrader |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Gehäuse | GESCHLOSSEN |
| Kältemittel | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A |
| Kapillarrohrlänge [in] | 35.4 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 900 mm |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z3T4-7DS |
| Max. Stromausgang/Phase [A] | 7 A |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 47.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 681 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
| Min. Einstellung Geschwindigkeit [%] | 35%@50Hz35%@60Hz |
| P-Band max. [bar] | 4.0 bar |
| P-Band max. [psi] | 58.0 psi |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Elektronische Regler |
| Produktname | Lüfterdrehzahlregler |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | RGE |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 28.00 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 2.80 MPa |
| Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 0.80 MPa |
| Regelbereich [psig] Pe [max.] | 406.00 psig |
| Regelbereich [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Saugstutzen Anschlussgr. Typ | Bördel |
| Saugstutzen Anschlussgröße [in] | 1/4 |
| Saugstutzen int./ext. | Female |
| Schutzart | IP54 |
| Standard Saugstutzen Anschlussgr. | DIN 8906 |
| Typenbezeichnung | RGE-Z3T4-7DS |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 200 V |
| wartbar | Nein |
| Werkseinstellung [psig] | 232.0 psig |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.651 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.53 Kilogramm |
| Volume | 4.64 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275699 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |