Danfoss logo
AK-RC 204B / AK-RC 205C / AK-RC 305W-SD-product-category

AK-RC 204B / AK-RC 205C / AK-RC 305W-SD

Die neue AK-RC-Familie ist ein komplettes Sortiment von Kühlstellenreglern mit großer Flexibilität zur Anpassung an Kühlräume. Die komplette AK-RC-Familie wurde entwickelt, um Installationszeit zu sparen, den Energieverbrauch zu reduzieren und die beste Lebensmittelqualität für Kühlraumanwendungen zu gewährleisten.

Features and benefits

  • Leichte Installation durch einfache Verdrahtung und hohe Schutzart
  • Schnelle Inbetriebnahme mit Startassistent
  • Mehrstufige Plattform mit einer breiten Palette von Funktionalitäten und Logiken
  • Fortschrittliche Abtaulogik zur Verbesserung von Energieeinsparung und Leistung
  • Inklusive magnetischem Wärmeschutz
  • Großes Display, klares und intuitives Menü für Informationen auf einen Blick
  • Integration in das Danfoss ADAP-KOOL System über Modbus für eine vollständige Lagerverwaltung
  • Standard-Modbus-Konnektivität für die Integration von Drittanbietern
  • Optionale Cloud- und Fernkonnektivität über ProsaLink-App, IoT-Modul und Cloud-Service