Danfoss logo
1 phase energy meter - EM511

Electron. control accessories, 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485

080Z2131

Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsbereichEnergiemessung
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FunktionBedarfszähler
Material Description1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
Eigenschaften
Wert
ProduktnameEnergy meter
ProdukttypEnergy Meter
ProduktzubehörNein
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]120 V
wartbarNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht143 Gramm
Nettogewicht92 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.569 Liter
EAN/UPC5715162715819