EKE 100 1VK
Das SH-Regler-Set ist ein umfassendes Ausrüstungspaket zur Steuerung von elektronischen ETS 5M-Expansionsventilen in verschiedenen Anwendungsbereichen, darunter Klimaanlagen, gewerbliche Kältetechnik und Lebensmitteleinzelhandel.
Es eignet sich ideal für Situationen, in denen eine präzise Überhitzungsregelung erforderlich ist, um die Überhitzung in kurzer Zeit effektiv auf das niedrigstmögliche Niveau zu regulieren. Durch die optimale Steuerung der Überhitzung des Verdampfers, selbst bei erheblichen Lastschwankungen, trägt das SCK dazu bei, den Energieverbrauch und die Betriebskosten zu senken.