Danfoss logo
Wire

"SPLIT CORE C.T. .75"" I.D./ACTL-0750-25

CTS0750250

"SPLIT CORE C.T. .75"" I.D./ACTL-0750-25, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsbereichEnergiemessung
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FunktionStromtransformator
Material Description"SPLIT CORE C.T. .75"" I.D./ACTL-0750-25
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
Eigenschaften
Wert
ProduktnameCurrent transformer
ProdukttypZubehör
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarNein
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.188 Kilogramm
Nettogewicht0.18 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.406 Liter
EAN/UPC5702428881463