Danfoss logo
Connector 2P, R 5,0 mm

Accessorie Bag, 2 Pol Terminal, 30 pcs, EKC 100; EKC 200

084B8587

Accessorie Bag, 2 Pol Terminal, 30 pcs, Eingesetzt für Produkt: EKC 100; EKC 200, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Eingesetzt für ProduktEKC 100EKC 200
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Funktion2-poliger Stecker, 5,0mm, 30 Stk.
Material DescriptionAccessorie Bag, 2 Pol Terminal, 30 pcs
Menge je Verpackungseinheit12 pc
PFAS content [Yes/No]No
Eigenschaften
Wert
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnameKlemme
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a
SCIP-Dossier ProduktnameEKC Accessories
TypenbezeichnungEKC 100/200
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht117 Gramm
Nettogewicht116 Gramm
Volume0.091 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428434294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm