Accessorie Bag, 6 Pol Terminal, 30 pcs, EKC 100; EKC 200
084B8586
Accessorie Bag, 6 Pol Terminal, 30 pcs, Eingesetzt für Produkt: EKC 100; EKC 200, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 11
084B8586
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Eingesetzt für Produkt | EKC 100EKC 200 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | 6-poliger Stecker, 3,5mm, 30 Stk. |
| Material Description | Accessorie Bag, 6 Pol Terminal, 30 pcs |
| Menge je Verpackungseinheit | 11 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktname | Klemme |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| SCIP-Dossier Produktname | EKC Accessories |
| Typenbezeichnung | EKC 100/200 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.144 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.14 Kilogramm |
| Volume | 0.28 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428089555 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |