EKA 178A, MODBUS Module, Data comm.
084B8564
EKA 178A, MODBUS Module, Data comm., Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 30
084B8564
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Eingesetzt für Produkt | EKC Controllers |
| Enthält Akkus | No |
| Funktion | Datenkomm. Modul Modbus |
| Material Description | EKA 178A, MODBUS Module, Data comm. |
| Menge je Verpackungseinheit | 30 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktname | Kommunikationsmodul |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | EKA 178A |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Weitere Informationen | Für EKC 202/210 |
| Zulassung | CECMIM |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.009 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.147 Liter |
| EAN/UPC | 5702428095501 |