EKA 153, Thermometer
084B8561
EKA 153, Thermometer, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 30
084B8561
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eingesetzt für Produkt | EKC Controllers |
| Enthält Akkus | No |
| Funktion | Thermometer |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | EKA 153, Thermometer |
| Menge je Verpackungseinheit | 30 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktname | Thermometer |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | EKA 153 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Weitere Informationen | Temp. Überwachung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.058 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.047 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.147 Liter |
| EAN/UPC | 5702423292257 |