AK-UI55
084B4196
Eingesetzt für Produkt: AK-UI55, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 24
084B4196
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Eingesetzt für Produkt | AK-UI55 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | 3m Kabel für Displays AK-UI55 |
| Identisches Produkt | 084B4078 |
| Material Description | AK-UI55 3m Cable I-Pack |
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktname | Kabel |
| Produkttyp | Zubehör |
| Typenbezeichnung | Kabel |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Weitere Informationen | 24 pieces |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.085 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.074 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.31 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544511 |