AK-UI55 Info
084B4195
Funktion: Externes Display, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 24
084B4195
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
| Eingesetzt für Produkt | AK-CC55 |
| Enthält Akkus | No |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | Externes Display |
| Identisches Produkt | 084B4077 |
| Leistungsaufnahme [VA] | 0.1 VA |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | AK-UI55 Info Display I-Pack |
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktname | Display |
| Produkttyp | AK-UI55 Info |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP-Dossier Nr. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| SCIP-Dossier Produktname | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.036 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Volume | 0.123 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |