Danfoss logo
AK-UI55 Set

AK-UI55 Set

084B4194

Funktion: Externes Display, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 24

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktAK-CC55
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionExternes Display
Identisches Produkt084B4076
Leistungsaufnahme [VA]0.1 VA
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionAK-UI55 Set Display I-Pack
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnameDisplay
ProdukttypAK-UI55 Set
REACH-Kandidatenliste StoffeLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP-Dossier Nr.c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed
SCIP-Dossier ProduktnameAK-CC55,UI55 Bluetooth
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht32 Gramm
Nettogewicht30 Gramm
Volume0.127 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428545259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm