Danfoss logo
AK-UI55 Bluetooth

AK-UI55 Bluetooth

084B4193

Funktion: Externes Display, Kommunik.: Bluetooth, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 24

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktAK-CC55
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionExternes Display
Identisches Produkt084B4075
Kommunik.Bluetooth
Leistungsaufnahme [VA]0.1 VA
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionAK-UI55 Bluetooth Display I-Pack
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnameDisplay
ProdukttypAK-UI55 Bluetooth
REACH-Kandidatenliste StoffeLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP-Dossier Nr.c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed
SCIP-Dossier ProduktnameAK-CC55,UI55 Bluetooth
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.036 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Volume0.126 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424049034
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm