Electron. control accessories, EKA 206 RS485 Adapter, I-Pack, EKC 22x
084B4188
Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 30
084B4188
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eingesetzt für Produkt | EKC 22x |
| Enthält Akkus | No |
| Funktion | RS-485 Adapter for Modbus |
| Identisches Produkt | 084B4088 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kommunik. | RS-485 |
| Leistungsaufnahme [VA] | 0.1 VA |
| Material Description | EKA 206 RS485 Adapter, I-Pack |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 30 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktname | Kommunikationsmodul |
| Produkttyp | Zubehör |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Typenbezeichnung | EKA 206 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Weitere Informationen | TTL to RS-485 Adapter |
| Zulassung | CEUAUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 33.2 Gramm |
| Nettogewicht | 17.83 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162689462 |