Danfoss logo
AK-PS 075, power supply

AK-PS 075, Accessory, Power Supply

080Z0053

AK-PS 075, Accessory, Power Supply, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für ProduktPower supply
Enthält AkkusNo
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionVersorgungsspannung 24V DC, 0,75 Amp
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionAK-PS 075, Accessory, Power Supply
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnameVersorgungsspannung
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungAK-PS 075
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]100 V
Weitere InformationenGröße: 36 x 90mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht145 Gramm
Nettogewicht101 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.566 Liter
EAN/UPC5702428089050