Temperaturfühler, NTC
080N0333
Funktion: Temperaturmessung, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 150
080N0333
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | EET |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Temperaturmessung |
| Kabellänge [m] | 4.000 m |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,4m |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 150 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Temperaturfühler |
| Produkttyp | NTC |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| SCIP-Dossier Nr. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP-Dossier Produktname | NTC Temperature sensor Cable |
| Terminal Anschl. | Klemmblock |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 91 Gramm |
| Nettogewicht | 63 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255145578 |