Danfoss logo
EKA 201 Programming Key

Zubehör, elektron. Regelung

080N0021

Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für ProduktERC/EET
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionERC/EET Parameter mass Prog.
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionEKA 201 Programming Key
Menge je Verpackungseinheit60 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeZubehör, elektron. Regelung
ProduktnameAccessory
ProdukttypAccessory
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)
SCIP-Dossier Nr.70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766
SCIP-Dossier ProduktnameEKA 201, EKA 202, EKA 203
Supply voltage [V] DC3.30 V
Terminal Anschl.Bergstik 8 Pin
VerpackungseinheitMulti-Pack
Weitere Informationen091X1048-2 (sample)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht30 Gramm
Nettogewicht29 Gramm
Volume0.126 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162508428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm