Accessories, electron. control, AS-KEY
080G6036
Type designation: AS-KEY, Function: USB Dongle for AS Design
080G6036
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Programmable controller |
| CE-geprüft | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytyp | Without Display |
| Enthält Akkus | No |
| Funktion | USB Dongle for AS Design |
| Material Description | AS-Key�SinglePack |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Accessories, electron. control |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | AS-KEY |
| Typenbezeichnung | AS-KEY |
| Verpackungseinheit | Single pack |
| Zulassung | C UL US LISTEDCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18 Gramm |
| Nettogewicht | 3 Gramm |
| Volume | 0.152 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |