Fühler, ACCPBT ProbePT1000 IP68 6x40 6m - I/P 10
080G0210
ACCPBT ProbePT1000 IP68 6x40 6m - I/P 10, Eingesetzt für Produkt: MCX Serien, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 10
080G0210
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eingesetzt für Produkt | MCX Serien |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kabellänge [m] | 6.000 m |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | ACCPBT ProbePT1000 IP68 6x40 6m - I/P 10 |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Temperaturfühler |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | ACCPBT |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.071 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.057 Kilogram |
| Volume | 0.28 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286010 |
| Proposition 65 | No significant risk |