Optyma™, OP-HJZ028D40Q
115N0334
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/60
115N0334
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | HBPMBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Ausführung | D40 |
| Beschreibung | OP-HJZ028D40Q |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MTZ028-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 457.000 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.09 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Identisches Produkt | 114N3241115F0334115N0804 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.69 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 889 W |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] | 889 W |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 457 mm |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
| Material Description | OP-COND. UNIT HJZ028D40Q 220V/3F/60Hz |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Kühlleistung [kW] (R449A) | 4.62 kW |
| Model number | OP-HJZ028D40Q |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 230 V |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ D40 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannungscode | Q |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 200 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/3/60 |
| Verflüssiger-Typ | G8 |
| VersionDescription | D40 : Optyma – Standardversion + kompletter Schaltschrank + kompletter Verdichterschutz + Gehäuseschutz |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 102 Kilogramm |
| Nettogewicht | 90 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 259.371 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |