Optyma™, OP-HGM072D49Q
115F0257
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R22, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/60
115F0257
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 2 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Ausführung | D49 |
| Beschreibung | OP-HGM072D49Q |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MT072-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kältemittel | R22 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 375 W |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 450 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterdurchmesser [mm] | 457 mm |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 8800 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGM072D49Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 11.53 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HGM072D49Q |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 230 V |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ D49 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannungscode | Q |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 200 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/3/60 |
| Verflüssiger-Typ | N8 |
| VersionDescription | D49 : Optyma – Standardversion + kompletter Schaltschrank + kompletter Verdichterschutz |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 152 Kilogramm |
| Nettogewicht | 137 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 974.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |