Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MGME217SMA06D

114X8660

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R22, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Optyma™

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)3
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungA06
BeschreibungOP-MGME217SMA06D
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelSM161-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50/60 Hz
KältemittelR22
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]1.00 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]400/3/50
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionOP-MGME217SMA06D (SM160-440V BLU)
Model numberOP-MGME217SMA06D
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ A06
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP-Dossier Nr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA SPARE-11
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeD
TechnologieScrollverdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht169 Kilogramm
Nettogewicht154 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428560139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm