Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MCME060MTA06G

114X8111

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R22, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Optyma™

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungA06
BeschreibungOP-MCME060MTA06G
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMT036-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
KältemittelR22
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]180 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.82 A
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Material DescriptionOP-MCME060MTA06G (MT36-230V BLU)
Model numberOP-MCME060MTA06G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]240 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ A06
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP-Dossier Nr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA SPARE-11
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeG
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]220 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht70 Kilogramm
Nettogewicht65 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428560160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm