Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MGZE108MTA07D

114X8065

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R134a, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Optyma™

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
AusführungA07
BeschreibungOP-MGZE108MTA07D
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
KältemittelR404AR134a
Material DescriptionOP-MGZE108MTA07D
Eigenschaften
Wert
Model numberOP-MGZE108MTA07D
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ A07
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP-Dossier Nr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA SPARE-11
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht144 Kilogramm
Nettogewicht139 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428560214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm