Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MGZE038MTA07G

114X8061

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R134a, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Optyma™

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
AusführungA07
BeschreibungOP-MGZE038MTA07G
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
KältemittelR404AR134a
Material DescriptionOP-MGZE038MTA07G
Eigenschaften
Wert
Model numberOP-MGZE038MTA07G
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ A07
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP-Dossier Nr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA SPARE-11
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht85.6 Kilogramm
Nettogewicht80.6 Kilogramm
Volume224.87 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428560252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm