Optyma™, OP-LGHE068NTA07D
114X8056
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Optyma™
114X8056
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | LBP |
| Ausführung | A07 |
| Beschreibung | OP-LGHE068NTA07D |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Kältemittel | R404A |
| Material Description | OP-LGHE068NTA07D |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model number | OP-LGHE068NTA07D |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ A07 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP-Dossier Nr. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP-Dossier Produktname | OPTYMA SPARE-11 |
| Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90 Kilogramm |
| Nettogewicht | 75 Kilogramm |
| Volume | 224870 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560306 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |