Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-LCHE096NTA06D

114X8002

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Optyma™

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)3
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungA06
BeschreibungOP-LCHE096NTA06D
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelNTZ096-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50/60 Hz
KältemittelR404AR507A
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]180 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.47 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]400/3/50
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionOP-LCHE096NTA06D (NTZ096-440V BLU)
Model numberOP-LCHE096NTA06D
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ A06
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Saugleitung Anschlussgröße [in]7/8 in
SCIP-Dossier Nr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA SPARE-11
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
SpannungscodeD
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50
Verflüssiger-TypG4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht80 Kilogramm
Nettogewicht75 Kilogramm
Volume224.87 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428560818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm